System- und Installationsanforderungen
PC-Betriebssystem
- Windows 10 (64-Bit)
Umgebungsbedingungen
Der X8712A ist für den Einsatz in Innenräumen und in Bereichen ohne Kondensation vorgesehen. Die nachstehende Tabelle enthält die allgemeinen Anforderungen an die Umgebungsbedingungen für dieses Gerät.
| Umgebungsbedingung | Anforderung |
|---|---|
Temperatur | Betrieb Lagerung |
| Feuchtigkeit | Betrieb Lagerung |
| Höhe | Max. 2000 m |
| Verschmutzungsgrad | 2 |