Ereignisbasierte Leistungsanalyse
DieKeysight X8712A-Lösung zur Optimierung der Akkubetriebsdauer von IoT-Gerätenkombiniert einen DC-Leistungsanalysator, SMU-Module, einen HF-Ereignisdetektor und die Keysight Event-Based Power Analysis Software (ereignisbasierte Leistungsanalyse) in einer integrierten Lösung, die Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:
- Erkennen von Konzeptschwachpunkten mit einer schnellen und mühelosen ereignisbasierten Stromverbrauchsanalyse.
Messen, Speichern und Abrufen von Daten für bis zu 8 Tage, um das Ladungsverbrauchsverhalten Ihres Geräts in einem typischen Betriebszyklus zu sehen. Der X8712A korreliert automatisch kritische HF- oder DC-Ereignisse Ihres Geräts mit dem verbrauchten Strom bis auf Teilsystem- oder Ereignisebene. Dadurch wird es Ihnen ermöglicht, Ereignisse oder Teilsysteme zu identifizieren, die den meisten Strom verbrauchen, und diese entsprechend zu optimieren, um die Anforderungen an die Akkubetriebsdauer zu erfüllen. - Einfache Schätzung der Akkubetriebsdauer Ihres IoT-Geräts.
Bei der Messung des Stromverbrauchs auf Teilsystemebene berechnet die Keysight Event-Based Power Analysis Software die belegte Zeit und den anteiligen Stromverbrauch des HF- oder DC-Ereignisses in Prozent und zeigt die Informationen als Tabelle und Diagramm an.Bei homogenen Signalen können Sie somit in sehr kurzer Zeit die geschätzte Akkubetriebsdauer in Stunden abrufen. Durch Angabe der Akkukapazität und des Interessenbereichs zeigt die Software für ereignisbasierte Leistungsanalyse die geschätzte Akkubetriebsdauer an. Die Funktion zur Schätzung der Akkubetriebsdauer ist eine nützliche Leistungszahl zum Vergleich unterschiedlicher Bedingungen. Designer können anhand dieser Funktion Verbesserungen der Akkubetriebsdauer zur Optimierung des Konzepts quantifizieren.
Weitere Informationen finden Sie unter www.agilent.com/find/X8712A.
Merkmale
Die Merkmale dieser Lösung finden Sie im Datenblatt unter http://literature.cdn.keysight.com/litweb/PDF/5992-3085EN.pdf
Informationen zu Sicherheit und rechtlichen Bestimmungen
Umgebungsbedingungen
Informationen zu rechtlichen Bestimmungen
Vertrieb und technischer Support