Vorbereitung von Instrumenten auf die Verwendung
Erforderliche Ausrüstung
Element | |
---|---|
1 | Keysight N6705C DC-Leistungsanalysator (Rückseite) |
2 | Laptop/PC mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) |
3 | KS833A2A Software für ereignisbasierte Leistungsanalyse |
4 | Keysight N6705C DC-Leistungsanalysator (Vorderseite) mit SMU-Modulen (Quellmesseinheiten). |
5 | X8712AD HF-Ereignisdetektor mit 50-Ohm-Abschlusswiderstand |
6 | Messobjekt (nicht im Lieferumfang enthalten) |
7 | Abschirmbox mit Antenne (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Liste des Zubehörs
Micro-USB-Kabel (34999-60009)
USB Type A/B-Kabel (Produkt-Nr. 8121-1486) *
Prüfleitung (nicht im Lieferumfang enthalten) **
HF-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Benutzerdefinierte Verkabelung und/oder benutzerdefinierte Sensoren ***
* Dieses Kabel ist im Lieferumfang jedes N6705C DC-Leistungsanalysators enthalten.
** Prüfleitungen von Keysight finden Sie hier.
*** Ein Beispiel für die Verwendung dieses Zubehörteils finden Sie im Anwendungshinweis unter https://literature.cdn.keysight.com/litweb/PDF/5992-3198EN.pdf.
Softwareanforderungen
- Keysight IO Libraries Suite 2018 Version 18.1.24715 (per USB-Verbindung)
Keysight PathWave Desktop Edition 2020B Version 1.1.5
Keysight Event-Based Power Analysis Software (Ereignisbasierte Leistungsanalyse) ab Version 2.1.7
Um die ereignisbasierte Leistungsanalyse nutzen zu können, müssen Sie die KS833A2A-Lizenz erwerben und installieren. Kaufen Sie die für diese X8712A-Lösung erforderlichen Lizenzen unter www.keysight.com/find/X8712A.