Zoom

Verwenden Sie die Zoom-Funktion zum Vergrößern der Wellenformen im gewünschten Bereich und zur Anzeige in der Haupttabelle. Es gibt mehrere Methoden zum Hereinzoomen und Anzeigen der gewünschten Region in der Haupttabelle zur Analyse.

HINWEIS

Die Software begrenzt die maximale Zoom-Stufe, sodass mindestens 11 Proben angezeigt werden.


MethodeSchritte
1

Verwenden Sie die Schaltflächen VergrößernundVerkleinern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zoom zurücksetzen oder Verkleinern, um zur Vollansicht zurückzukehren.

2

Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Cursor über die Haupttabelle,bis der gewünschte Bereich für die Analyse abgedeckt ist. Lassen Sie die Maustaste zum Vergrößern los. Die Vergrößern-Funktion wird auf alle Kanäle angewendet und zeigt den vergrößerten Bereich in der Haupttabelle an.

3

Geben Sie die gewünschte Zeitspanne unter Zoom From und Zoom To (Zoomen ab und Zoomen nach) ein, um die Zoom-Stufe für die Analyse festzulegen. Standardmäßig entspricht die Zeit hier der Start- und Endzeit der erfassten Wellenform, wenn der Datenerfassungsprozess abgeschlossen ist.

4

Ziehen Sie die Ecken der Zoom-Box in der Übersichtstabelle, um ihre Größe zu ändern. Sie können auch auf die Zoom-Box klicken und sie ziehen, um sie über der Tabelle zu verschieben.