차트 속성

KS833A2A 소프트웨어의 메인 차트와 CCDF 차트에는 다른 차트 설정과는 독립적인 자체 차트 설정이 있습니다. 아래 보이는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 팝업 창에 설정을 표시합니다.


메인 차트 설정

Title

그래프 이름을 입력합니다. 기본 이름: 메인 차트

커서 위치에 값 표시

이 확인란을 선택하면 메인 차트 전체에서 커서를 움직일 때 (해당하는 경우) 4개의 그래프 전체에서 각 포인트에 대한 각각의 X 및 Y 데이터와 타임스탬프가 표시됩니다.

Show Legend

이 확인란을 선택하면 각 채널에 상응하는 각 트레이스 라인의 색상 범례를 볼 수 있습니다.

Show Waveforms

원하는 확인란을 선택하여 메인 차트에서 파형을 표시하거나 숨깁니다. 차트에서 최소한 하나 이상의 파형을 표시해야 합니다.각 채널의 수직 축의제목을 수정할 수 있습니다.

Y-Axis

하드웨어 설정에서 설치한 모듈 유형에 따라 각 파형의 수직 축에 표시되는 단위는 다를 수 있습니다.

  • 전력 검출기: dBm
  • 전압 미터: 전압
  • 전류 미터 또는 2-Q 전원 공급장치: 암페어

Auto Scale: 전체 데이터 시리즈에 맞게 자동으로 축을 확대/축소

Max 및 Min: Y축의 최대값 및 최소값 설정

CCDF 차트 설정


Title

그래프 이름을 입력합니다. 기본 이름: CCDF

Show values at cursor

이 확인란을 선택하여 충전 및 시간(백분율)과 파형의 전류(로그 스케일) 값을 커서를 움직일 때 표시합니다.

Show Waveforms

확인란을 선택하면 충전(백분율) 또는 시간(백분율) 트레이스가CCDF 차트에 표시됩니다. 차트에서 최소한 하나 이상의 파형을 표시해야 합니다. 변경 사항은 대화 상자를 닫을 때 반영됩니다.