이벤트 기반 전력 분석

Keysight X8712A IoT 장치 배터리 수명 최적화 솔루션은 DC 전력 분석기, SMU 모듈, RF 이벤트 감지기, Keysight 이벤트 기반 전력 분석 소프트웨어를 통합 솔루션 하나로 결합하여 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 빠르고 간편한 이벤트 기반 전력 소비 분석으로 설계상 약점을 감지합니다.
    최대 8일 동안의 데이터를 측정, 저장, 호출하여 일반적인 작동 주기에서 장치의 충전 소비 동작을 확인합니다. X8712A는 장치의 중요한 RF 또는 DC 이벤트를 하위 시스템 또는 이벤트 레벨까지 소비 전력과 자동으로 연관시킵니다. 이러한 호환성을 활용하여, 사용자는 가장 많은 전류를 소비하는 이벤트나 하위 시스템을 식별할 수 있고 그에 따라 배터리 수명 요구사항을 충족하도록 최적화할 수 있습니다.
  • IoT 장치의 배터리 수명을 간편하게 예측합니다.
    하위 시스템 레벨에서 전력 소비를 측정할 때 Keysight 이벤트 기반 전력 분석 소프트웨어는 RF 또는 DC 이벤트의 사용 시간과 전류 소비 기여도를 백분율로 계산하고 정보를 표와 차트 형식으로 보여줍니다.

    동종 신호의 경우, 이를 통해 단 몇 시간 만에 예상 배터리 수명을 쉽게 알 수 있습니다. 배터리 용량과 관심 있는 영역을 지정하면 이벤트 기반 전력 분석 소프트웨어가 예상 배터리 수명을 표시합니다. 배터리 수명 예상 기능은 서로 다른 조건을 비교할 수 있는 성능 지수로 유용합니다. 설계자는 이 기능을 사용하여 설계 최적화 작업을 위한 배터리 수명 향상을 수치화할 수 있습니다.

자세한 내용은 www.keysight.com/find/X8712A를 참조하십시오.

특성

이 솔루션의 특성은 http://literature.cdn.keysight.com/litweb/PDF/5992-3085EN.pdf에서 데이터 시트를 참조하십시오.




안전 및 규제 정보
환경 조건
규제 정보
판매 및 기술 지원