Physische und Stromereignisse
Es gibt zwei Arten von Ereignissen, wie im nachstehenden Einstellungsfenster illustriert.

- Physisches Ereignis
Die Kanäle 2 bis 4 werden als physische Ereignisse bezeichnet, wobei diese Ereignisse je nach ausgewählten Kanälen optional sind. Die angezeigten Farben entsprechen den auf dem N6705C in Kanäle gekennzeichneten Kanälen. - Stromereignis
Andere Ereignisse, die von der Stromwellenform (Kanal 1) unter Verwendung von Zonen abgeleitet werden, sind immer gültig, wenn das Programm ausgeführt wird. Die Region wird durch die oberen oder unteren Zonen der Daten aus „Durchschn. Kanal 1“ definiert.
Die folgende Tabelle enthält die Details jeder Spalte mit ihrer Priorität von höchster zu niedrigster (von oben nach unten).
| Berechnungsquelle | Bezeichnung | Farbe | Definition |
|---|---|---|---|
| Kanal 2 - Leistungsmessung | DUT TX | Hellgrün | Synchron kommt von X8712AD, als TX-Ereignisse von DUT mit der höchsten Priorität zuweisen. |
| Kanal 2 – Leistungsmessung | Pair TX | Dunkelgrün | Synchron kommt von X8712AD, als Pairing TX- oder DUT RX-Ereignisse mit zweithöchster Priorität zuweisen. |
| Kanal 3 – VM | LED1 | Blau | Wählen Sie VM-, AM- oder 2Q-PS-Modus, synchron von Kanal 3. |
| Kanal 4 – VM | LED2 | Violett | Wählen Sie VM-, AM- oder 2Q-PS-Modus,synchron von Kanal 4. |
| Kanal 1 – Akku | Standby | Pink | Region oder Fenster, definiert durch einen minimalen und maximalen Strom von Kanal 1. Alle Werte innerhalb des Fensters sind darin enthalten. |
| Kanal 1 – Akku | MCU | Orange | Wie Region 1 mit niedrigerer Priorität |
| Kanal 1 – Akku | Sonstige | Rot | Wie Region 1 mit niedrigster Priorität |
HINWEIS
- Bei zwei Ereignissen in der gleichen Zone priorisiert die Software die Ereignisse oben in der Tabelle der Berechnungsquellen. Die Software berücksichtigt bei den Ergebnissen keine deaktivierten Kanäle.
- Die in den Softwareeinstellungen deaktivierten Kanäle sind bei der Betrachtung dieser Tabelle ausgegraut.