Kanäle
Konfigurieren Sie im unten illustrierten Abschnitt „Kanäle“ die folgenden Einstellungen und legen Sie die Spannungs- und Strombegrenzung gemäß deninstallierten SMU-Modulen fest.

Modul
Kanal 1 und 2 haben folgende feste Einstellungen:
- Kanal 1: Akku-Emulator
- Kanal 2: HF-Leistungsdetektor
Wählen Sie eine beliebige Kombination aus zwei der folgenden Module für Kanal 3 und 4 aus
- Strommesser
- Spannungsmesser
- 2-Q Stromversorgung
Die Auswahl des 2-Q-Netzteilmoduls für Kanal 3 oder 4 erfordert die Einstellung einer Spannung, um den Strom zu messen. Der gemessene Strom kann einen positiven oder negativen Wert haben.
- Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Kanäle, die nicht in Verwendung sind, um die KS833A2A-Softwareeinstellungen zu deaktivieren.
Kanal 1 legt als Akku-Emulator-Modul eine konstante Spannung fest und misst den Strom. Die Strombegrenzung dient zum Schutz des Messobjekts und dient als Messbereich. Wenn der Grenzwert auf weniger als 0,1 A eingestellt wird, verwendet der X8712AD einen Bereich von 10 A, um eine Genauigkeit im Sub-Ampere-Bereich zu erzielen.
Lokale und Fernabtastung
Der Leistungsanalysator verfügt über eingebaute Relais, die die Abtastklemmen mit den entsprechenden Ausgangsklemmen verbinden oder diese trennen. Werkseitig sind die Fühlerleitungsanschlüsse intern an die Ausgangsanschlüsse angeschlossen. Dies wird als lokale Abtastung bezeichnet.
Ein 4-Draht- oder Fernfühlerleitungsbetrieb bietet bessere Möglichkeiten zur Spannungsregelung über der Last, da die Überwachung der Spannung genau hier und nicht am Stromversorgungsausgang stattfindet. Dadurch wird der Spannungsabfall in den Lastleitungen automatisch kompensiert. Dies ist besonders für den CV-Betrieb mit variierenden Lastimpedanzen oder erheblichen Lastwiderständen nützlich. Da die Fernabtastung von anderen Funktionen des Leistungsanalysators unabhängig ist, kann sie unabhängig von der Programmierung des Instruments verwendet werden. Die Fernabtastung hat im CC-Betrieb keine Wirkung.
Die folgenden Abbildungen zeigen Lastanschlüsse unter Verwendung der lokalen Abtastung (A) und der 4-Draht-Fernabtastung (B). Wenn die 4-Draht-Anzeige über den Abtastklemmen eingeschaltet ist, bedeutet dies, dass die Abtastklemmen mit der Last verbunden werden müssen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „4-Draht-Abtastverbindungen“ im Benutzerhandbuch zum N6705C DC-Leistungsanalysator.
Liste der unterstützten SMU-Module
Stellen Sie anhand der im N6705C installierten SMU-Module sicher, dass die eingestellte Spannungs- und Strombegrenzung zusammen mit den unterstützten Modi und Kanälen im unten angegebenen Bereich liegt.
Ereignisbasierte Leistungsanalyse Version 2.0 mit KS833A2A-Lizenz
| Module | Spannungsbereich (V) | Strombegrenzung (A) | Modi | Verwendung möglich auf Kanal |
|---|---|---|---|---|
| N6781A | 0 bis 6,12 6,13 bis 20,4 | 0 bis 3,06 0 bis 1,02 | VM, AM und 2-QPS | 1, 2, 3 und 4 |
| N6782A * | 1, 2, 3 und 4 | |||
| N6784A * | 2, 3 und 4 | |||
N6785A (Leistungsmodul in doppelter Breite) | 0 bis 6,12 6,13 bis 20,4 10,3 bis 15,3 15,4 bis 20,4 | 0 bis 8,16 0 bis 6,83 0 bis 5,10 0 bis 4,08 | 1 oder 3 | |
N6786A * (Leistungsmodul in doppelter Breite) | 1 oder 3 | |||
| N6791A | 0 bis 61,2 | 0 bis 20,4 | VM und AM | 2, 3 und 4 |
N6792A * (Leistungsmodul in doppelter Breite) | 0 bis 61,2 | 0 bis 40,8 | nur 3 |
- * N6782A, N6784A, N6786A, N6791A und N6792A werden nur ab Version 1.1.03079.0 der ereignisbasierten Leistungsanalyse mit KS833A2A-Lizenz unterstützt.
- Leistungsmodule in doppelter Breite, wie N6785A, N6786A und N6792A, haben eine höhere Kapazität und belegen bei der Installation im N6705C zwei Steckplätze. Sie können nur in Kanal 1 oder 3 installiert werden. Bei der Installation in Kanal 1 (Akku-Emulator) wird Kanal 2 (Leistungsdetektor) automatisch deaktiviert und Sie können Kanal 2 nicht zur Überwachung von HF-Ereignissen verwenden.
Es wird nicht empfohlen, das N6784A-Modul in Kanal 1 zu installieren, da es die Funktion für nahtlosen automatischen Bereich (SMR) nicht unterstützt. Die Software wird automatisch getrennt, wenn N6784A in Kanal 1 installiert ist.
Es wird nicht empfohlen, die N6791A- und N6792A-Module in Kanal 1 zu installieren, da sie die Stromversorgungsfunktion nicht unterstützen.
Weiter
Konfigurieren Sie anhand Ihres Prüffalls und Ihrer Anforderungen folgende Einstellungen: