Leistungsdetektor

Je nach eingestellter Mittenfrequenz skaliert diese Einstellung die Amplitude der vom Leistungsdetektor von Kanal 2 erfassten Spur.

HINWEIS

Vergewissern Sie sich an dieser Stelle, dass Sie eine .analysis2-Datei erstellt oder geladen haben. In dieser Datei werden die Softwareeinstellungen, Rohdaten und erneut abgetasteten Daten gespeichert.

  • File > New (Datei > Neu) ruft die gespeicherten Einstellungen der standardmäßigen .analysis2-Datei ab.
  • File > Open (Datei > Öffnen) lädt die letzten vom Benutzer gespeicherten Einstellungen. Mithilfe dieser Funktion können Sie die Datensätze und Softwareeinstellungen eines anderen Benutzers laden.
EinstellungenBeschreibung
Mittenfrequenz (MHz)

Legen Sie die Mittenfrequenz fest. Legen Sie die Mittenfrequenz im Bereich zwischen 100 und 2900 MHz fest, falls zutreffend.

Wenn Sie beispielsweise ein Gerät messen, das bei 915 MHz betrieben wird, geben Sie „915“ im Feld „Center Frequency“ (Mittenfrequenz) ein. Standard: 2440 MHz.

Offset

Der eingegebene Offset-Wert wird zur Kompensation von Pfadverlusten zwischen dem HF-Ausgang des Messobjekts und dem HF-Leistungsdetektor verwendet.

Geben Sie die Menge ein, um die sich die Signalstärke zwischen dem Messobjekt und dem HF-Leistungsdetektor ändert, falls zutreffend. Diese Zahl ist in der Regel negativ.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzenKlicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Werte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Steigungs- und Spurpunktwerte (dBm)

Diese Charakterisierungswerte werden von Keysight mit jedem X8712AD HF-Ereignisdetektor bereitgestellt. Es wird empfohlen, die bereitgestellten Daten zu verwenden, um die Tabelle in der Software zu aktualisieren. Damit wird die Leistungsgenauigkeit Ihres HF-Ereignisdetektors verbessert.

Die Werte sind in dem mit dem HF-Detektor ausgelieferten gedruckten Exemplar enthalten. Alternativ können Sie sie mithilfe von Infoline abrufen (https://service.keysight.com/infoline/public/default.aspx), indem Sie die Produktnummer „X8712A“ und die Serien-/Identifikationsnummer Ihres HF-Detektors eingeben.

Weiter


Konfigurieren Sie anhand Ihres Prüffalls und Ihrer Anforderungen folgende Einstellungen:

  1. Probe und Dauer
  2. Kanäle
  3. Trigger