Probe und Dauer

Mit dieser Einstellung werden die Parameter im Zusammenhang mit der Datenerfassung konfiguriert.

Probengröße

Legt die Anzahl von Punkten in einer Messung fest, bei der der minimale Punkt 100 ist. Der Bereich hängt von der unten aufgeführten Menge an Kanälen ab. K entspricht dabei 1024.

  • Ein Kanal: bis zu 512 K Punkte.
  • Zwei Kanäle: bis zu 256 K Punkte.
  • Drei Kanäle: bis zu 128 K Punkte.
  • Vier Kanäle: bis zu 64 K Punkte.

Zeitintervall

Definiert die Zeitspanne zwischen Proben, wobei das Maximum 0,1 Sekunde ist. Das Mindest-Zeitintervall ist abhängig von der Anzahl der Kanäle unten:

  • Nur ein Kanal: 5,12 Mikrosekunden.
  • Ein oder zwei Kanäle: 10,24 Mikrosekunden
  • Drei oder vier Kanäle: 20,48 Mikrosekunden

Zeitspanne

Das Produkt aus Probengröße und Zeitintervall.

Weiter


Konfigurieren Sie anhand Ihres Prüffalls und Ihrer Anforderungen folgende Einstellungen:

  1. Kanäle
  2. Trigger
  3. Leistungsdetektor