结果
结果摘要如下,其定义如下表所述。

| 设置 | 描述 |
|---|---|
| Battery Life | 根据设置的“Charge by Event”循环时间和电池容量,估算电池寿命(以小时为单位)。 电池寿命 = 电池容量 (Ah)/总电流 (Ah) * 循环时间 (h)。 注释:这是基于理想的电池状况。 |
| Total Charge | 基于循环时间的电流积分以测量电量(以安培/小时为单位)。 总电量 (Ah) = 循环时间内所有通道 1 电流数据之和 * 时间间隔/3600 秒 |
| Cycle Time | 在主图表的“Zoom From”和“Zoom To”中设置的时间范围。这也称为分析时间。 |
| Max Current | 在两个线标之间的区域中录制的最大电流。 结果面板上的读数是指定采样率和时间间隔设置下电流读数的最大值。 |
| Avg Current | 两个线标之间录制的平均电流。 平均电流 = 总电量 (Ah)/循环时间 (h)。 |
单击右侧的 “Results” 按钮可在单独的弹出窗口中根据事件查看详细结果。

| 设置 | 描述 |
|---|---|
| Event 和 Source | 事件的名称和来源如物理和电流事件中所述。 |
| Occupied Time | 以 秒和百分比 (%) 为单位显示每个事件的 所用时间。此信息也会根据每个标签的颜色在条形图中显示。 |
| Charge Consumption | 按 <单位> 和百分比对循环时间内的同步物理或电流事件进行排序。同步电量定义为通道 1 中同一时间位置处电流的映射,并对它们执行积分操作以作为每个事件的电量。所有事件的电量之和等于“总电量 (Total Charge)”。 每个事件的电量 = 每个事件的同步电量 (Ah)/循环时间内的总电量 (Ah) * 100% |