设置
此处的设置将在对波形中的事件类型进行分类时应用,如事件线和标签中所述。

| 设置 | 描述 |
|---|---|
| Battery Capacity | 以安培小时为单位键入所测电池的容量。软件将根据主图表的“Zoom From”和“Zoom To”字段中设置的时间范围估算电池寿命。 默认值:200 mAh(基于 CR2302 纽扣电池的容量)。为确保结果准确,请输入正确的电池容量。 |
| Calculation Source | 事件的名称和来源如物理和电流事件中所述。 |
| Lower Threshold 和 Upper Threshold | 设置 阈值 限值以定义要分析的区域。相应模块的范围如下所示:
确保上限阈值始终高于下限阈值。 |
| Save Settings | 这将只保存在设置中所做的更改,而不应用它来计算结果。 |
| Save and Analyze | 单击此按钮保存所做的任何更改,并根据新设置和电池容量分析结果。 |
| Cancel | 放弃更改。 |