Ereigniszeile und -beschriftung
Mit dem Kontrollkästchen Events (Ereignisse) werden die vertikalen Linien zur Trennung der Wellenformen gemäß den jeweiligen Ereignissen auf Basis des unter Einstellungen festgelegten oberen und unteren Schwellenwerts ein- oder ausgeblendet. Identifizieren Sie den in der Beschriftung angegebenen Ereignistyp anhand der Legende.
Es wird empfohlen, diese Funktion erst zu aktivieren, nachdem Sie den Bereich zur Analyse Ihrer Ergebnisse eingegrenzt haben. Die KS833A2A-Software tastet Daten erneut ab, um die Genauigkeit der angezeigten Daten zu erhöhen, wenn Sie in die Tabellen hereinzoomen.
Für die Analyse nach der Messung können Sie die Schwellenwerte in den Einstellungen so festlegen, dass ausdrücklich die belegte Zeit und der Ladungsverbrauch eines bestimmten Ereignisses berechnet werden. Sie finden die Beschreibungen dieser Funktionen in Einstellungen.
Weitere Informationen zu den Arten von Ereignissen finden Sie in Physische und Stromereignisse.