Einstellungen
Diese Einstellungen werden bei der Kategorisierung der Ereignistypen in den Wellenformen angewendet, wie in Ereigniszeile und -beschriftung erläutert.
Einstellungen | Beschreibung |
---|---|
Akkukapazität | Geben Sie die Kapazität des Akkus in Amperestunden ein. Die Software berechnet die Schätzung der Akkubetriebsdauer basierend auf dem im Feld „Zoom From“ (Zoomen ab) und „Zoom To“ (Zoomen nach) in der Haupttabelle festgelegten Zeitraum. Standard: 200 mAh (basierend auf der Kapazität einer CR2302-Knopfzelle). Geben Sie für genaue Ergebnisse die richtige Akkukapazität ein. |
Berechnungsquelle | Die Namen der Ereignisse und Quellen entsprechen den Beschreibungen in Physische und Stromereignisse. |
Unterer und oberer Schwellenwert | Legen Sie den Schwellenwert zur Definition der zu analysierenden Region ein. Die jeweiligen Module weisen folgende Bereiche auf:
Stellen Sie sicher, dass der obere Schwellenwert stets höher als der untere Schwellenwert ist. |
Einstellungen speichern | Damit werden nur die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gespeichert, ohne sie auf die Berechnung der Ergebnisse anzuwenden. |
Speichern und analysieren | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um vorgenommene Änderungen zu speichern und die Ergebnisse auf Basis der neuen Einstellungen und der Akkukapazität zu analysieren. |
Abbrechen | Änderungen verwerfen. |