설정

여기의 설정은 이벤트 라인 및 레이블에 언급된 대로 파형의 이벤트 유형을 분류할 때 적용됩니다.

설정설명
Battery Capacity

암페어시(ampere-hour)로 테스트한 배터리 용량을 입력합니다. 소프트웨어는 메인 차트의 Zoom From과 To 필드에서 설정한 시간 영역을 기반으로 배터리 예상 수명을 계산합니다.

기본값: 200mA(CR2302 코인 셀 용량 기준)입니다. 정확한 결과를 내려면 올바른 배터리 용량을 입력합니다.

Calculation Source이벤트와 소스 이름은 물리적 및 전류 이벤트에 설명되어 있습니다.
Lower and Upper Threshold

임계값 한계를 설정하여 분석할 영역을 정의합니다. 각 모듈의 범위는 아래와 같습니다.

  • 전력 검출기: -45 ~ +10dBm
  • 전압 미터: -20 ~ +20 V
  • 전류 미터 또는 2-Q 전원 공급장치: -3 ~ +3 A

상한 임계값이 항상 하한 임계값보다 높은지 확인합니다.

Save Settings변경 사항을 적용하여 결과를 계산하지 않고 설정의 변경 사항을 저장만 합니다.
Save and Analyze이 버튼을 클릭하면 변경 사항을 저장하고 새 설정과 배터리 용량을 기반으로 결과를 분석합니다.
Cancel변경 사항을 취소합니다.