サンプル&期間
この設定では、データ収集に関するパラメータを設定します。
サンプルサイズ
測定のポイント数を定義します。最小ポイントは100です。範囲は以下のチャネル数に依存します。 Kは1,024に相当します。
- 1チャネル:最大512Kポイント
- 2チャネル:最大256Kポイント
- 3チャネル:最大128Kポイント
- 4チャネル:最大64Kポイント
タイムインターバル
サンプル間の時間周期を定義します。最大値は0.1 sです。最小タイムインターバルは以下のチャネル数に依存します。
- 1チャネルのみ:5.12 μs
- 1または2チャネル:10.24 μs
- 3または4チャネル:20.48 μs
時間スパン
サンプルサイズとタイムインターバルの積です。
次の項目
テストケースと要件に応じて、以下の設定を構成します。