채널
아래 표시된 채널 섹션에서는 다음 설정을 구성하고설치된 SMU 모델 선택에 따라 전압과 전류 한계를 설정합니다.

모듈
채널 1과 채널 2에 대한 설정은 다음과 같이 고정됩니다.
- 채널 1: 배터리 에뮬레이터
- 채널 2: RF 전력 검출기
채널 3과 채널 4에 대해서는 다음 모둘 중 두 개를 선택합니다.
- 전류 미터
- 전압 미터
- 2-Q 전원 공급장치
채널 3 또는 채널 4에 대해 2-사분원 전원 공급 모듈을 선택할 경우 사용자는 전류 측정을 위해 전압을 설정해야 합니다. 측정된 전류는 양수 또는 음수 값일 수 있습니다.
- 사용하지 않는 채널의 확인란 선택을 취소하여 KS833A2A 소프트웨어 설정을 비활성화합니다.
배터리 에뮬레이터 모듈로 설정된 채널 1은 정전압과 측정 전류를 설정합니다.. 전류 제한 기능이 DUT를 보호하고 측정 범위 역할을 합니다. 제한이 0.1A 미만으로 설정된 경우 X8712AD는 10A 범위를 사용하여 A 단위 미만의 정확성을 확보합니다.
로컬 및 원격 감지
전력 분석기에는 감지 단자를 해당 출력 단자에 연결하거나 연결을 해제하는 계전기가 내장되어 있습니다. 출고 단계에서 감지 단자는 출력 단자에 내부적으로 연결됩니다. 이를 로컬 감지라고 부릅니다.
와이어 4개 구성 원격 감지는 출력 단자가 아니라 로드에서 전압을 모니터링하기 때문에 로드에서의 전압 조절 능력을 높입니다. 4와이어 원격 감지는 부하 리드선에서 발생하는 전압 강하를 자동으로 교정하므로, 부하 임피던스가 변하거나 리드 저항이 매우 큰 CV 작동에서 특히 유용합니다. 원격 감지는 다른 전력 분석기 기능과 독립적이므로, 기기의 프로그래밍 상태와 관계없이 사용할 수 있습니다. 원격 감지는 CC 작동 중에는 아무런 효과가 없습니다.
아래 그림은 로컬 감지(A)와 4와이어 원격 감지(B)를 이용한 로드 연결을 보여줍니다. 감지 단자 위에 있는 4-wire 표시등에 불이 켜지는 것은 감지 단자가 부하에 연결되어 있음을 나타냅니다.

자세한 정보는 N6705C DC 전력 분석기 사용 설명서에서 4와이어 감지 연결을 참조하십시오.
지원되는 SMU 모듈 목록
N6705C에 설치된 SMU 모듈 종류에 따라 설정된 전압 및 전류 한계가 지원되는 모드 및 채널과 함께 아래 범위 내에 있는지 확인합니다.
KS833A2A 라이선스가 함께 제공되는 Event-based Power Analysis 버전 2.0
| 모듈 | 전압 범위(V) | 전류 한계(A) | 모드 | 다음 채널에서 사용 가능 |
|---|---|---|---|---|
| N6781A | 0 ~ 6.12 6.13~20.4 | 0 ~ 3.06 0 ~ 1.02 | VM, AM 및 2-QPS | 1, 2, 3, 4 |
| N6782A * | 1, 2, 3, 4 | |||
| N6784A * | 2, 3, 4 | |||
N6785A (이중 폭 전원 모듈) | 0 ~ 6.12 6.13~20.4 10.3~15.3 15.4~20.4 | 0 ~ 8.16 0 ~ 6.83 0 ~ 5.10 0 ~ 4.08 | 1 또는 3 | |
N6786A * (이중 폭 전원 모듈) | 1 또는 3 | |||
| N6791A | 0 ~ 61.2 | 0~20.4 | VM 및 AM | 2, 3, 4 |
N6792A * (이중 폭 전원 모듈) | 0 ~ 61.2 | 0 ~ 40.8 | 3 전용 |
- * N6782A, N6784A, N6786A, N6791A, N6792A는 KS833A2A 라이선스가 있는 Event-based Power Analysis 버전 1.1.03079.0 이상에서만 지원됩니다.
- N6785A, N6786A, N6792A와 같은 이중 폭 전원 모듈은 용량이 더 높으며 N6705C에 설치할 때 2개의 슬롯을 차지합니다. 채널 1 또는 채널 3에만 설치할 수 있습니다. 채널 1(배터리 에뮬레이터)에 설치하면 채널 2(전력 검출기)가 자동으로 비활성화되고 채널 2를 사용하여 RF 이벤트를 모니터링 할 수 없게 됩니다.
원활한 자동 범위(SMR) 기능을 지원하지 않으므로 채널 1에는 N6784A 모듈을 설치하지 않는 것이 좋습니다. N6784A 가 채널 1에 설치되면 소프트웨어가 자동으로 연결 해제됩니다.
N6791A 및 N6792A 모듈은 전원 공급 기능을 지원하지 않으므로 채널 1에 설치하지 않는 것이 좋습니다.
다음
테스트 사례와 요구사항에 따라 다음 설정을 구성합니다.