샘플 및 기간

이 설정에서는 데이터 수집과 연관된 파라미터를 구성합니다.

샘플 크기

측정에서 최소 지점이 100인 지점의 수를 정의합니다. 범위는 아래와 같이 채널 수에 따라 달라지고 여기서 K는 1024와 같습니다.

  • 채널 1개: 최대 지점 512K개.
  • 채널 2개: 최대 지점 256K개.
  • 채널 3개: 최대 지점 128K개.
  • 채널 4개: 최대 지점 64K개.

시간 간격

샘플 간 시간을 정의합니다(최대 시간은 0.1초). 최소 시간 간격은 아래 채널 수에 따라 달라집니다.

  • 채널 1개만: 5.12마이크로초
  • 채널 1개 또는 2개: 10.24마이크로초
  • 채널 3개 또는 4개: 20.48마이크로초

시간 범위

샘플 크기와 시간 간격의 결과물입니다.

다음


테스트 사례와 요구사항에 따라 다음 설정을 구성합니다.

  1. 채널
  2. 트리거
  3. 전력 감지기