样本和持续时间
此设置将配置与数据采集相关的参数。

样本大小
定义测量中的点数,最小点数为 100。该范围取决于以下通道数, 其中,K 等于 1024。
- 一个通道:最多 512K 个点。
- 两个通道:最多 256K 个点。
- 三个通道:最多 128K 个点。
- 四个通道:最多 64K 个点
Time Interval
定义采样之间的时间段,最大值为 0.1 秒。最小时间间隔取决于以下通道数:
- 仅限一个通道:5.12 微秒。
- 一个或两个通道:10.24 微秒
- 三个或四个通道:20.48 微秒
Time Span
“Sample Size”和“Time Interval”的乘积。
下一部分
根据测试案例和要求,配置以下设置: