Analyseergebnisse und Tabellen

In diesem Abschnitt werden die anderen zwei Tabellentypen vorgestellt – ergänzende kumulative Verteilungsfunktion (Complementary Cumulative Distribution Function, CCDF) und belegte Zeit und Ladungsverbrauch. Die Analyseergebnisse und Tabellen werden anhand des Zoom-Bereichs aktualisiert.


CCDF

Die CCDF-Tabelle (ergänzende kumulative Verteilungsfunktion) ist ein Graph der Wahrscheinlichkeit, dass ein Signal auf oder über einer bestimmten Stromstärke liegt. Die standardmäßige Y-Achse für die Kurven in der CCDF-Tabelle stellt Folgendes dar:

  • Zeit für die gelbe Kurve in Prozent (%)
  • Ladung für die blaue Kurve in Prozent (%)

Mit der Tooltip-Funktion für Datenserien (standardmäßig aktiviert) können Sie Ihren Cursor über die Tabelle bewegen, um die jeweiligen X- und Y-Werte anzuzeigen. Die zwei Kurven zeigen die gleichen Werte für die X-Achse an, die den Strom in Log-Skala darstellt. Weitere Informationen zu den CCDF-Tabelleneinstellungen finden Sie in Tabelleneigenschaften.

Beispiel: In der Tabelle unten ist der Strom nur 4,91 % der Zeit größer oder gleich 3,60 mA, allerdings sind nur 74,20 % des Gesamtladungsverbrauchs durch Stromstärken größer oder gleich 3,60 mA bedingt.

Belegte Zeit und Ladungsverbrauch nach Ereignis

Dieses Balkendiagramm fasst die Ergebnisse in Bezug auf belegte Zeit und Ladungsverbrauch nach Ereignis zusammen. Halten Sie Ihren Cursor über das Balkendiagramm, um die Werte für jedes Ereignis anzuzeigen.


Weiter


Dieser Abschnitt beinhaltet Folgendes: